Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm HF bianco SPIRALITE PA1 B00981
Spiralite avvolgente per contenimento cavi elettrici, diametro: interno 1,5 esterno 3 mm, ideale per ordinare e proteggere i cavi. Realizzata in polietilene incombustibile ASTM D636 bianco è halogen free e autoestingue secondo la norma UL94 V2. Resistente al filo incandescente (Glow Wire Test a 850°C), con proprietà elettriche isolanti (fino a 1000 V AC). Dotata di imballo dispenser per un uso pratico e comodo, è adatta per creare collegamenti flessibili.
EAN
18015892009818
Marca
Bocchiotti
Confezione
500 Metro
Prezzo
0,87 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Lunghezza50000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00981
Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm HF bianco SPIRALITE PA1
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_gaine_spiralee_spiralite
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF686,73 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_SPIRA
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF299,59 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-10-05
PDF45,91 kB
Più documentazione