COV 15 G COP.CAN. • B00701 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Canalette per cablaggio
  • T1 Altre dimen­sioni
  • B00701
Ricerca attuale
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
ProdottiMostra

Prodotti più popolari

1
1
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701
COV 15 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO
Prezzo
1,61 €
/ Metri *
1,61 €
/ Metri *
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G

Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G

B00701

B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
  • Bocchiotti - Cablaggio

Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G B00701

Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linea T1 con base da 15 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
EAN
8015892501261
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Prezzo
1,61 €
/ Metri *
1,61 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza coper­chio
    15 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    7030
  • Colore
    Grigio
  • Rela­tivo alla serie
    01 T1 15x18, 02 T1 15x30, 03 T1 15x40, 04 T1 15x60

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration B00701 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B00701 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B00701

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    142,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00670 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G
    B00670
    T1 15x18 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
    Prezzo
    4,15 €
    / Metri *
    4,15 €
    / Metri *
  • 2
    B00672 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
    B00672
    T1 15x30 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
    Prezzo
    4,33 €
    / Metri *
    4,33 €
    / Metri *
  • 3
    B00674 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x40 G
    B00674
    T1 15x40 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
    Prezzo
    4,77 €
    / Metri *
    4,77 €
    / Metri *
  • 4
    B00676 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
    B00676
    T1 15x60 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
    Prezzo
    5,10 €
    / Metri *
    5,10 €
    / Metri *
  • 5
    B01138 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 grigio T1 100x125 G
    B01138
    T1 100x125 G Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 GRIGIO
    Prezzo
    49,29 €
    / Metri *
    49,29 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti