The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • AFA906H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611027003
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 300mA 2M AFA906H

    Prezzo
    268,07 €
    / pezzo *
    268,07 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 300mA 2M

    AFA906H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Numero di poli protetti
      1
    • Curva
      C
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      240 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Corrente nominale a -25°C
      7,27 A
    • Corrente nominale a -20°C
      7,15 A
    • Corrente nominale a -15°C
      7,04 A
    • Corrente nominale a -10°C
      6,92 A
    • Corrente nominale a -5°C
      6,81 A
    • Corrente nominale a 0°C
      6,69 A
    • Corrente nominale a 5°C
      6,58 A
    • Corrente nominale a 10°C
      6,46 A
    • Corrente nominale a 15°C
      6,35 A
    • Corrente nominale a 20°C
      6,23 A
    • Corrente nominale a 25°C
      6,12 A
    • Corrente nominale a 30°C
      6 A
    • Corrente nominale a 35°C
      5,9 A
    • Corrente nominale a 40°C
      5,8 A
    • Corrente nominale a 45°C
      5,7 A
    • Corrente nominale a 50°C
      5,6 A
    • Corrente nominale a 55°C
      5,5 A
    • Corrente nominale a 60°C
      5,4 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      1
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,20 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,10 - 2,10 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,10 - 2,10 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      2000
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 25 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      68 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFA906H
    PDF
    RoHS report AFA906H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine AFA906H | Hager Italia

      Immagine del prodotto AFA906H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto AFA906H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto AFA906H

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 300mA 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      160,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      280,00 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti