Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 4 A 6 Ka Curva C 2 M. Din AFA904H
EAN
3250611026990
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P+N
-
CurvaC
Corrente
-
Corrente nominale4 A
-
Sensibilità IΔn300 mA
-
Corrente nominale a -25 °C4,80 A
-
Corrente nominale a -20°C4,80 A
-
Corrente nominale a -15 °C4,70 A
-
Corrente nominale a -10 °C4,60 A
-
Corrente nominale a -5 °C4,50 A
-
Corrente nominale a 0°C4,50 A
-
Corrente nominale a 5 °C4,40 A
-
Corrente nominale a 10 °C4,30 A
-
Corrente nominale a 15 °C4,20 A
-
Corrente nominale a 20°C4,20 A
-
Corrente nominale a 25 °C4,10 A
-
Corrente nominale a 30 °C4 A
-
Corrente nominale a 35 °C3,90 A
-
Corrente nominale a 40°C3,80 A
-
Corrente nominale a 50°C3,70 A
-
Corrente nominale a 55 °C3,60 A
-
Corrente nominale a 60 °C3,50 A
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati1
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati0,95
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati0,90
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati0,85
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC1,13 - 1,45 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-16 kA
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-16 kA
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di esercizio massima240 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 240 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Potenza
-
Potenza dissipata totale2 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Max. Altitudine2000 m
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
-
Numero di manovre2000
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto AFA904H
Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 4 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2018-12-18
PDF103,23 kB
Più documentazione