The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 85876200
    EAN
    4011334376095
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Ingresso binario radio KNX doppio da incasso 230 V grigio chiaro 85876200

    Prezzo
    227,77 €
    / pezzo *
    227,77 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ingresso binario radio KNX doppio da incasso 230 V grigio chiaro

    85876200

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      2
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Illuminazione
    • Controllo LED
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      5 - 5 V
    Serie
    • Altezza
      47,50 mm
    • Profon­dità
      26,40 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 85876200
    PDF
    RoHS report 85876200
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85876200 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85876200

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85876200 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85876200

      Ingresso binario radio KNX doppio da incasso 230 V grigio chiaro

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      640,35 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 85876200 | Hager Italia

      ETS Database for 85876200

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,91 MB
      Immagine ETS Database for 85876200 | Hager Italia

      ETS Database for 85876200

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,64 MB
      Immagine KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      10,64 MB
      Immagine KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,91 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (DE, vers. 6T8064-51A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (DE, vers. 6T8064-51A)

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,21 MB
      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (IT, vers. 6T8064-55A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (IT, vers. 6T8064-55A)

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      1,06 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti