The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 85801200
    EAN
    4011334376040
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Radiocontatto magnetico KNX bianco polare opaco 85801200

    Prezzo
    210,88 €
    / pezzo *
    210,88 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    TRC301B

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Radiocontatto magnetico KNX bianco polare opaco

    85801200

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Serie
    • Profon­dità
      26 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 50 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      con morsetti a vite supplemen­tari per contatti reed collegati via cavo

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85801200 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85801200

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85801200 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85801200

      Radiocontatto magnetico KNX bianco polare opaco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

      PDF
      919,34 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 85801200 | Hager Italia

      ETS Database for 85801200

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,95 MB
      Immagine ETS Database for 85801200 | Hager Italia

      ETS Database for 85801200

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      5,91 MB
      Immagine KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      5,91 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS 85801200 | Hager Italia

      Application description ETS 85801200

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      973,67 kB
      Immagine Application description ETS 85801200 | Hager Italia

      Application description ETS 85801200

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      983,65 kB
      Immagine Application description ETS 85801200 | Hager Italia

      Application description ETS 85801200

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      971,09 kB
      Immagine Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (DE, vers. 6T8084-51A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (DE, vers. 6T8084-51A)

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      983,65 kB
      Immagine Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A)

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      973,67 kB
      Immagine Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (IT, vers. 6T8084-55A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (IT, vers. 6T8084-55A)

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      971,05 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti