The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • 85656289
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Mod. radio KNX doppio piatto QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc. 85656289

EAN
4011334370611
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
349,29 €
/ pezzo *
349,29 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Mod. radio KNX doppio piatto QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

85656289

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    quic­klink
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    3 - 3 V
Equipag­giamento
  • Numero di canali
    4
  • Tran­smitter duty cycle
    1 %
Connet­tività
  • Protocollo radio
    Radio KNX
  • Categoria ricevitore
    2
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Serie
  • Altezza d’in­stal­lazione
    14 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Testo
  • Funzione
    Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Protezione
    Con protezione anti­smon­taggio
  • Tipo di montaggio
    Per montaggio a parete piatta ed esten­sione della combinazione

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 85656289
PDF
Hager RoHS report 85656289
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 85656289 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 85656289

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85656289 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 85656289

    Mod. radio KNX doppio piatto QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (DE, 2012-08) | Hager Italia

    Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (DE, 2012-08)

    Manuale di installazione de-DE 2012-09-28

    PDF
    1,85 MB
    Immagine Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (IT, 2012-08) | Hager Italia

    Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (IT, 2012-08)

    Manuale di installazione it-IT 2012-09-28

    PDF
    1,85 MB
    Immagine Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Italia

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    14,65 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,25 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (DE, vers. 6T8010-51A) | Hager Italia

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (DE, vers. 6T8010-51A)

    Guida applicazione de-DE 2012-10-23

    PDF
    1,35 MB
    Immagine Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Italia

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
    Immagine Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (IT, vers. 6T8010-55A) | Hager Italia

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (IT, vers. 6T8010-55A)

    Guida applicazione it-IT 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    TRC301B
    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    Prezzo
    163,26 €
    / pezzo *
    163,26 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
    TRE600
    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
  • 4
    85245288 - Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85245288
    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    310,89 €
    / pezzo *
    310,89 €
    / pezzo *
  • 5
    85245285 - Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    85245285
    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    320,49 €
    / pezzo *
    320,49 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti