Mod. radio KNX sing. piatto energia solare QLink Serie R.1/R.3 nero luc. 85655131
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 10 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
-
Tensione d’esercizio3 - 3 V
-
Numero di canali2
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Categoria ricevitore2
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Altezza d’installazione14 mm
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
Condizioni di impiegoAlimentazione di tensione tramite celle solari
-
Tipo di montaggioPer montaggio a parete piatta ed estensione della combinazione
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85655131
Mod. radio KNX sing. piatto energia solare QLink Serie R.1/R.3 nero luc.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (DE, 2012-08)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF1,85 MB
Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF1,85 MB
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Allegato prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (DE, vers. 6T8010-51A)
Guida applicazione de-DE 2012-10-23
PDF1,35 MB
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (IT, vers. 6T8010-55A)
Guida applicazione it-IT 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF290,47 kB