The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • 85607100
    EAN
    4011334376026
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink

    Trasmettitore portatile radio KNX 6 canali bianco polare velluto 85607100

    Prezzo
    221,99 €
    / pezzo *
    221,99 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Trasmettitore portatile radio KNX 6 canali bianco polare velluto

    85607100

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      6 - 6 V
    Equipag­giamento
    • Numero di canali
      6
    • Tran­smitter duty cycle
      1 %
    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Testo
    • Funzione
      Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 85607100
    PDF
    Hager RoHS report 85607100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85607100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85607100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85607100 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85607100

      Trasmettitore portatile radio KNX 6 canali bianco polare velluto

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      591,69 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 85607100 | Hager Italia

      ETS Database for 85607100

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,67 MB
      Immagine ETS Database for 85607100 | Hager Italia

      ETS Database for 85607100

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,92 MB
      Immagine KNX Database (from ETS3) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS3) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      10,67 MB
      Immagine KNX Database (from ETS4) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS4) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,92 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Italia

      Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Italia

      Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,21 MB
      Immagine Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Italia

      Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      1,07 MB
      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (DE, vers. 6T8064-51A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (DE, vers. 6T8064-51A)

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,21 MB
      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (IT, vers. 6T8064-55A) | Hager Italia

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (IT, vers. 6T8064-55A)

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      1,06 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,99 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85145185 - Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85145185
      Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      306,92 €
      / pezzo *
      306,92 €
      / pezzo *
    • 2
      85745283 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85745283
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      448,79 €
      / pezzo *
      448,79 €
      / pezzo *
    • 3
      85145188 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85145188
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      296,93 €
      / pezzo *
      296,93 €
      / pezzo *
    • 4
      85745285 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85745285
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      439,76 €
      / pezzo *
      439,76 €
      / pezzo *
    • 5
      85145183 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      85145183
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      Prezzo
      315,95 €
      / pezzo *
      315,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti