The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 85365199
    EAN
    4011334376217
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Set rilevatore movimento 220° + ricevitore radio KNX quicklink parete bianco 85365199

    Prezzo
    657,08 €
    / pezzo *
    657,08 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Set rilevatore movimento 220° + ricevitore radio KNX quicklink parete bianco

    85365199

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Ciclo di lavoro minimo
      1 s
    Serie
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,50 - 2,50 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      180 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      0 - 220
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      8 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 85365199
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85365199 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85365199

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85365199 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85365199

      Set rilevatore movimento 220° + ricevitore radio KNX quicklink parete bianco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-15 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-15

      PDF
      3,91 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2021-09-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2021-09-06

      PDF
      1,51 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-07-26 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-07-26

      PDF
      139,66 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti