The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 85365100

rilevatore movimento radio KNX 220° a parete KNX radio/quicklink Bianco pol opac 85365100

EAN
4011334376194
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
362,95 €
/ pezzo *
362,95 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

rilevatore movimento radio KNX 220° a parete KNX radio/quicklink Bianco pol opac

85365100

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Ciclo di lavoro minimo
    1 s
Serie
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,50 - 2,50 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    180 min
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
Dotazione
  • Collegamento bus integrato
    SÌ
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5 - 1000 lx
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    220 - 220
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    0 - 220
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 55 °C
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
Testo
  • Funzione
    Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Tipo di montaggio
    Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adat­ta­tore

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration 85365100
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 85365100 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 85365100

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85365100 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 85365100

    rilevatore movimento radio KNX 220° a parete KNX radio/quicklink Bianco pol opac

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-15 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-15

    PDF
    3,91 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2021-09-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2021-09-06

    PDF
    1,51 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    9,42 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    7,88 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS 85365100_85365200 | Hager Italia

    Application description ETS 85365100_85365200

    Guida applicazione de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,11 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2024-11-26

    PDF
    120,19 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti