The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 85166100
    EAN
    4011334376149
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    modulo RF KNX Quicklink parete IP55 - 2 OUT On/Off 16 A AC1 alim. 230 V AC 85166100

    Prezzo
    407,59 €
    / pezzo *
    407,59 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    modulo RF KNX Quicklink parete IP55 - 2 OUT On/Off 16 A AC1 alim. 230 V AC

    85166100

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      85 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Equipag­giamento
    • Radiofrequenza bidirezionale
      SÌ
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      2300 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumen­tare la portata radio, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 85166100
    PDF
    RoHS report 85166100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85166100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85166100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85166100 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85166100

      modulo RF KNX Quicklink parete IP55 - 2 OUT On/Off 16 A AC1 alim. 230 V AC

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      836,73 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 85166100 | Hager Italia

      ETS Database for 85166100

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      9,86 MB
      Immagine ETS Database for 85166100 | Hager Italia

      ETS Database for 85166100

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      11,80 MB
      Immagine KNX Database (from ETS3) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS3) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      11,80 MB
      Immagine KNX Database (from ETS4) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101) | Hager Italia

      KNX Database (from ETS4) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101)

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      9,86 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (DE, vers. 6T8048-51A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (DE, vers. 6T8048-51A)

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (EN, vers. 6T8048-52A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (EN, vers. 6T8048-52A)

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,32 MB
      Immagine Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (IT, vers. 6T8048-55A) | Hager Italia

      Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (IT, vers. 6T8048-55A)

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      1,22 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti