The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Rileva­tori di presenza e movimento
  • 80960452
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Copertura per modulo Rilevatore movimento KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido 80960452

EAN
3250617154628
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
17,27 €
/ pezzo *
17,27 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Copertura per modulo Rilevatore movimento KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido

80960452

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 80262280

    Modulo rilevatore di movimento KNX 2, 2 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7

    361,23 €  / pezzo*
  • 80262180

    Modulo rilevatore di movimento KNX 1, 1 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7

    319,87 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Serie
  • Altezza
    55,50 mm
  • Larghezza
    55,50 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 80960452
PDF
Hager RoHS report 80960452
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 80960452 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 80960452

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80960452 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 80960452

    Copertura per modulo Rilevatore movimento KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    85121100
    Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    Prezzo
    130,71 €
    / pezzo *
    130,71 €
    / pezzo *
  • 2
    TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
    TXC513
    Rilevatore presenza/movimento KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione Ø20m
    Prezzo
    212,12 €
    / pezzo *
    212,12 €
    / pezzo *
  • 3
    TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
    TXD505
    Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
    Prezzo
    202,64 €
    / pezzo *
    202,64 €
    / pezzo *
  • 4
    TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
    TXC518
    Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
    Prezzo
    220,42 €
    / pezzo *
    220,42 €
    / pezzo *
  • 5
    TXC515 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m
    TXC515
    Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m
    Prezzo
    212,12 €
    / pezzo *
    212,12 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti