The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 80141400
    EAN
    4011334418702
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1 80141400

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WNT332

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1

    80141400

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso, Montaggio a parete
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 30 °C
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      10 mA
    Funzioni
    • Con termos­tato per ambienti
      No
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      22 mm
    • Altezza
      44 mm
    • Larghezza
      45,70 mm
    • Profon­dità
      40,50 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di punti di azionamento
      2
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Lucido, Opaco
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Schermo
    • Con display
      No
    Testo
    • Funzione
      Funzione di inter­ruzione manuale delle funzioni automa­tiche già attivate
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141400
    PDF
    RoHS report 80141400
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 80141400 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 80141400

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80141400 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 80141400

      Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2021-09-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2021-09-29

      PDF
      1,24 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 80141X00 | Hager Italia

      ETS Database for 80141X00

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (DE, 2016-12) | Hager Italia

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (DE, 2016-12)

      Guida applicazione de-DE 2022-02-22

      PDF
      2,54 MB
      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager Italia

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Guida applicazione en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (IT, 2016-12) | Hager Italia

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (IT, 2016-12)

      Guida applicazione it-IT 2022-02-22

      PDF
      2,34 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2020-01-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti