Alimentatore 24 V CA per montaggio su guida KNX grigio chiaro 75910001
EAN
4011334272434
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Corrente
-
Corrente d’uscita1000 mA
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione d’uscita24 - 24 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Testo
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile termico)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75910001
Alimentatore 24 V CA per montaggio su guida KNX grigio chiaro
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (DE, 2010-07)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF216,50 kB
Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (EN, 2010-07)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF214,95 kB
Più documentazione