The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 75904002
    EAN
    4011334362494
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Telecomando infrarossi di configurazione x rilev. di presenza e mov. nero opaco 75904002

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Telecomando infrarossi di configurazione x rilev. di presenza e mov. nero opaco

    75904002

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Serie
    • Altezza
      110,10 mm
    • Larghezza
      63 mm
    Materiali
    • Colore
      Nero

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 75904002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 75904002

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75904002 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75904002

      Telecomando infrarossi di configurazione x rilev. di presenza e mov. nero opaco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2022-02-10 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2022-02-10

      PDF
      942,16 kB
      Immagine Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2022-02-10 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2022-02-10

      PDF
      944,59 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      314,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      267,00 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti