The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 75663726
    EAN
    4011334384465
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Sensore a tasti triplo con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite 75663726

    Prezzo
    875,55 €
    / pezzo *
    875,55 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti simili:

    WAK5010BM

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sensore a tasti triplo con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite

    75663726

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Vedi tutto (7)
    Previous
    Previous
    13096086
    13096086
    Cornice con finestra grande Berker Q.1 antracite velluto, verniciato
    18,74 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    13096096
    13096096
    Cornice con finestra grande Berker Q.3 antracite velluto, verniciato
    18,74 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    13096076
    13096076
    Cornice con finestra grande Berker Q.7 vetro nero
    128,93 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    13096074
    13096074
    Cornice con finestra grande Berker Q.7 alluminio anodizzato
    128,93 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    13096083
    13096083
    Cornice con finestra grande Berker Q.7 acciaio inossidabile, metallo spazzolato
    128,93 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    13096030
    13096030
    Cornice con finestra grande Berker Q.7 ardesia naturale
    128,93 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accessori obbligatori

    • 13096086

      Cornice con finestra grande Berker Q.1 antracite velluto, verniciato

      18,74 €  / pezzo*
    • 13096096

      Cornice con finestra grande Berker Q.3 antracite velluto, verniciato

      18,74 €  / pezzo*
    • 13096076

      Cornice con finestra grande Berker Q.7 vetro nero

      128,93 €  / pezzo*
    • 13096074

      Cornice con finestra grande Berker Q.7 alluminio anodizzato

      128,93 €  / pezzo*
    • 13096083

      Cornice con finestra grande Berker Q.7 acciaio inossidabile, metallo spazzolato

      128,93 €  / pezzo*
    • 13096030

      Cornice con finestra grande Berker Q.7 ardesia naturale

      128,93 €  / pezzo*
    • 13096184

      Cornice con finestra grande Berker Q.7 alluminio velluto, verniciato

      39,44 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Funzioni
    • Con termos­tato per ambienti
      SÌ
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      21,40 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      25 mm
    • Altezza
      123,20 mm
    • Larghezza
      70,80 mm
    • Profon­dità
      34,80 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di punti di azionamento
      8
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7021
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Finitura super­ficiale
      Vellutato
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      SÌ
    Schermo
    • Con display
      SÌ
    Testo
    • Funzione
      Per funzioni inter­rut­tore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impos­tazione della tempera­tura, Con funzione di protezione valvola
    • Modalità di eser­cizio
      Modalità di eser­cizio di regolazione: eser­cizio comfort, stan­d-by, notturno e protezione anti­gelo/caldo
    • Protezione
      Con protezione anti­smon­taggio
    • Tempera­tura
      Misurazione tempera­tura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Telegramma KNX generico, Misurazione tempera­tura, Termos­tato
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 75663726
    PDF
    RoHS report 75663726
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 75663726 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 75663726

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75663726 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75663726

      Sensore a tasti triplo con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12) | Hager Italia

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12)

      Manuale di installazione de-DE 2022-09-12

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Italia

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Manuale di installazione en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Italia

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (DE, 2009-03) | Hager Italia

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (DE, 2009-03)

      Guida applicazione de-DE 2010-12-03

      PDF
      1,92 MB
      Immagine Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Italia

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-05

      PDF
      256,99 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti