Interfaccia universale otto ingressi da incasso KNX nero 75648001
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Numero di circuiti di ingresso8
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Controllo LEDSÌ
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Lunghezza del cavo10 m
-
Tensione d’ingresso20 - 20 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Altezza48 mm
-
Profondità32 mm
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75648001
Interfaccia universale otto ingressi da incasso KNX nero
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-04)
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF202,52 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD1160,82 kBKNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD1100,90 kB -
Guida applicazione
Application description ETS for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (DE, 2002-06)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF223,22 kB
Application description ETS for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (EN, 2001-07)
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF283,79 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità de-DE, en-US 2025-03-24
PDF1,04 MB