Sensore termico e di luminosità a parete KNX bianco polare 75492002
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
ColoreBianco
-
Profondità54 mm
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico, Misurazione dell'illuminamento, Misurazione temperatura
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75492002
Sensore termico e di luminosità a parete KNX bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-09-18
PDF626,49 kB
Manual for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (DE, 2009-08)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF73,48 kB
Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Manuale di installazione en-GB 2020-05-15
PDF276,07 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2119,09 kB -
Guida applicazione
Application description ETS for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (DE, 2009-08)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF422,26 kB
Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Guida applicazione en-GB 2020-05-15
PDF382,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-11-29
PDF318,47 kB