The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 75441359
    EAN
    4011334450948
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc. 75441359

    Prezzo
    683,75 €
    / pezzo *
    683,75 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

    75441359

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      12,50 mA
    Funzioni
    • Idoneo per funzionamento in paral­lelo
      No
    • Con comando locale
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    Serie
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      26 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    • Classe di efficienza ener­getica
      IV (2%)
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Testo
    • Funzione
      Funzioni ingresso binario: Commutazione, oscuramento, veneziana, trasmet­titore, unità di esten­sione dello scenario luminoso, Gli ingressi binari possono essere bloc­cati durante il funzionamento
    • Tempera­tura
      Al raggiun­gimento del punto di rugiada viene emesso un allarme per evitare la formazione di muffa, ad esempio sui soffitti di raffred­damento o nei giar­dini d'in­verno
    • Tipo di montaggio
      Senza graffe a espan­sione

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 75441359
    PDF
    RoHS report 75441359
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 75441359 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 75441359

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75441359 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75441359

      Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (DE, 2015-07) | Hager Italia

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (DE, 2015-07)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
      Immagine Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Italia

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Italia

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for KNX CO2 sensor (DE, 2016-02) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (DE, 2016-02)

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      5,28 MB
      Immagine Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti