Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern. 75441324
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati12,50 mA
-
Idoneo per funzionamento in paralleloNo
-
Con comando localeNo
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
FunzioneFunzioni ingresso binario: Commutazione, oscuramento, veneziana, trasmettitore, unità di estensione dello scenario luminoso, Gli ingressi binari possono essere bloccati durante il funzionamento
-
TemperaturaAl raggiungimento del punto di rugiada viene emesso un allarme per evitare la formazione di muffa, ad esempio sui soffitti di raffreddamento o nei giardini d'inverno
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Ingresso binario, Telegramma KNX generico, Misurazione temperatura, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75441324
Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (DE, 2015-07)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF1,05 MB
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for KNX CO2 sensor (DE, 2016-02)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF5,28 MB
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB