attuatore dimmer universale quadruplo 4x300 W KNX pro 75314124
EAN
4011334488637
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione ausiliaria230 - 230 V
Corrente
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati2,40 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Equipaggiamento
-
Numero di uscite4
-
Tipo di dimmerAttuatore dimmer
Numero di moduli
-
Numero di moduli8
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza5 - 300 W
-
Alimentazione del variatore5 - 300 W
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connessioneQuickConnect
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Testo
-
FusibileProtezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
Modalità di esercizioAccoppiamento di carico di 4 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
-
Principio regolazione luceInserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
-
FunzioneFunzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
EtichettaturaCampo di scrittura grosso
-
ProtezioneCon protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75314124
attuatore dimmer universale quadruplo 4x300 W KNX pro
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-11
PDF2,01 MB
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-09-10
PDF2,00 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for 75314124-5
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD541,37 kB -
Guida applicazione
Application description 75312114_75314124_75314125
Guida applicazione en-GB 2013-10-28
PDF7,80 MB
Application description 75312114_75314124_75314125
Guida applicazione it-IT 2013-10-28
PDF8,05 MB
Application description 75312114_75314124_75314125
Guida applicazione de-DE 2013-10-28
PDF7,85 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-10
PDF143,60 kB
Più documentazione