The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 75314115

Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 16 A KNX 75314115

EAN
4011334398974
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 16 A KNX

75314115

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    65 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    3 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
    2300 - 2300 W
  • Potenza d’uscita
    2300 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    2300 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75314115 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75314115

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75314115 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75314115

    Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 16 A KNX

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-25 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-25

    PDF
    875,41 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11

    PDF
    1,21 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-10-12 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-10-12

    PDF
    842,34 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    493,50 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    1000,88 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

    Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

    Guida applicazione en-GB 2012-09-13

    PDF
    9,57 MB
    Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

    Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

    Guida applicazione de-DE 2012-09-13

    PDF
    9,29 MB
    Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

    Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

    Guida applicazione it-IT 2012-09-13

    PDF
    9,84 MB
    Immagine Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (DE, vers. 6T8096-51A) | Hager Italia

    Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (DE, vers. 6T8096-51A)

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    4,37 MB
    Immagine Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, vers. 6T8096-52A) | Hager Italia

    Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, vers. 6T8096-52A)

    Guida applicazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    4,21 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti