The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 75314113
    EAN
    4011334398950
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 4 A KNX 75314113

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 4 A KNX

    75314113

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      4 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      3 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
      800 - 800 W
    • Potenza d’uscita
      800 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      800 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 75314113 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 75314113

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75314113 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75314113

      Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 4 A KNX

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11

      PDF
      1,21 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,50 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du 75314113-4-5-6

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      VD5
      1000,88 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

      Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

      Guida applicazione en-GB 2012-09-13

      PDF
      9,57 MB
      Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

      Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

      Guida applicazione de-DE 2012-09-13

      PDF
      9,29 MB
      Immagine Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Italia

      Application description ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

      Guida applicazione it-IT 2012-09-13

      PDF
      9,84 MB
      Immagine Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (DE, vers. 6T8096-51A) | Hager Italia

      Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (DE, vers. 6T8096-51A)

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, vers. 6T8096-52A) | Hager Italia

      Application description ETS for 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, vers. 6T8096-52A)

      Guida applicazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      4,21 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti