The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 75312012

Attuatore Fan-Coil a 2 canali per montaggio su guida KNX grigio chiaro 75312012

EAN
4011334306498
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Attuatore Fan-Coil a 2 canali per montaggio su guida KNX grigio chiaro

75312012

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • Tensione ausiliaria
    230 - 230 V
Corrente
  • Max. corrente di commutazione
    10 A
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 4 mm²
Serie
  • Numero di unità in larghezza
    4
Testo
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75312012
PDF
Hager RoHS report 75312012
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75312012 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75312012

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75312012 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75312012

    Attuatore Fan-Coil a 2 canali per montaggio su guida KNX grigio chiaro

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (DE, 2008-03) | Hager Italia

    Manual for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (DE, 2008-03)

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    143,77 kB
    Immagine Manual for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (EN, 2008-03) | Hager Italia

    Manual for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (EN, 2008-03)

    Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    142,39 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD2
    252,34 kB
    Immagine KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD2
    324,13 kB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    324,19 kB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    255,88 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (DE, 2008-03) | Hager Italia

    Application description ETS for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (DE, 2008-03)

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,55 MB
    Immagine Application description ETS for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (EN, 2008-04) | Hager Italia

    Application description ETS for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (EN, 2008-04)

    Guida applicazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,52 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti