The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 75241004

Rilevatore di presenza a infrarossi KNX DALI comfort KNX bianco polare opaco 75241004

EAN
4011334388890
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
578,24 €
/ pezzo *
578,24 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Rilevatore di presenza a infrarossi KNX DALI comfort KNX bianco polare opaco

75241004

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
  • Ciclo di lavoro minimo
    60 s
Serie
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,50 - 2,50 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    60 min
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Dotazione
  • Collegamento bus integrato
    SÌ
Corrente
  • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
    12 mA
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    360 - 360
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 45 °C
Materiali
  • Materiale
    Acciaio inox
Testo
  • Funzione
    Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
  • Tipo di montaggio
    Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration 75241004
PDF
Hager RoHS report 75241004
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75241004 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75241004

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75241004 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75241004

    Rilevatore di presenza a infrarossi KNX DALI comfort KNX bianco polare opaco

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-09-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-09-13

    PDF
    573,68 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (V105) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (V105)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    108,99 kB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (V105) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (V105)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    94,16 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (DE, vers. 6T8081-51A) | Hager Italia

    Application description ETS for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (DE, vers. 6T8081-51A)

    Guida applicazione de-DE 2012-09-13

    PDF
    2,43 MB
    Immagine Application description ETS for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (EN, vers. 6T8081-52A) | Hager Italia

    Application description ETS for 75241004 - KNX DALI IR presence detector comfort (EN, vers. 6T8081-52A)

    Guida applicazione en-GB 2012-09-13

    PDF
    2,41 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-03-02 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-02

    PDF
    307,06 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti