The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 75241003

Rilevatore di presenza a infrarossi KNX comfort KNX bianco polare opaco 75241003

EAN
4011334388883
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
479,93 €
/ pezzo *
479,93 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Rilevatore di presenza a infrarossi KNX comfort KNX bianco polare opaco

75241003

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
  • Ciclo di lavoro minimo
    60 s
Serie
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,50 - 2,50 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    60 min
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Dotazione
  • Collegamento bus integrato
    SÌ
Corrente
  • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
    12 mA
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    360 - 360
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 45 °C
Materiali
  • Materiale
    Policar­bonato (PC), Materiale termoplas­tico
Testo
  • Modalità di eser­cizio
    Modalità di funzionamento: automa­tica, semiautoma­tica, test
  • Funzione
    Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
  • Tipo di montaggio
    Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration 75241003
PDF
Hager RoHS report 75241003
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75241003 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75241003

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75241003 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75241003

    Rilevatore di presenza a infrarossi KNX comfort KNX bianco polare opaco

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-05

    PDF
    2,00 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-11-15 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-11-15

    PDF
    419,11 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2021-10-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2021-10-05

    PDF
    2,01 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for 75241003 | Hager Italia

    ETS Database for 75241003

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    146,17 kB
    Immagine ETS Database for 75241003 | Hager Italia

    ETS Database for 75241003

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    129,64 kB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 75241003 - KNX IR presence detector comfort (V101) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 75241003 - KNX IR presence detector comfort (V101)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    145,05 kB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 75241003 - KNX IR presence detector comfort (V101) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 75241003 - KNX IR presence detector comfort (V101)

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    124,56 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description 75241003 | Hager Italia

    Application description 75241003

    Guida applicazione it-IT 2012-09-13

    PDF
    2,14 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-11-08 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-11-08

    PDF
    141,28 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti