The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 6765832089
    EAN
    4011334366966
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Presa con spinotto di terra e coperchio Serie R.1/R.3 bianco pol. luc. 6765832089

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Non più disponibile

    Prodotti successivi:

    WLS1811WG

    Presa con spinotto di terra e coperchio Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.

    6765832089

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      48,90 mm
    • Numero di unità
      1
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      31 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      31,30 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Montaggio a uncino
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      Pin contatto di protezione
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      SÌ
    • Con spinotto di protezione rotondo
      SÌ
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Coper­chio a cerniera con chiusura automa­tica
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Protezione
    • Con protezione dal contatto incremen­tata
      SÌ
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration 6765832089
    PDF
    Hager RoHS report 6765832089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 6765832089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 6765832089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 6765832089 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 6765832089

      Presa con spinotto di terra e coperchio Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti