The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 6765832045
    EAN
    4011334366973
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.1/R.3 nero lucido 6765832045

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Non più disponibile

    Prodotti successivi:

    WLS1811BG

    Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.1/R.3 nero lucido

    6765832045

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      9005
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      48,90 mm
    • Numero di unità
      1
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      31 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      31,30 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Montaggio a uncino
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      Pin contatto di protezione
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      SÌ
    • Con spinotto di protezione rotondo
      SÌ
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Coper­chio a cerniera con chiusura automa­tica
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Protezione
    • Con protezione dal contatto incremen­tata
      SÌ
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      No
    • Related Systems
      R.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration 6765832045
    PDF
    Hager RoHS report 6765832045
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 6765832045 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 6765832045

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 6765832045 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 6765832045

      Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.1/R.3 nero lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti