The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 6019303505
    EAN
    4011334390114
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco 6019303505

    Prezzo
    51,18 €
    / pezzo *
    51,18 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WNA683

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

    6019303505

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore canale 3 accessori disponibili
    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore canale
    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • 18143515

      Invito cavo e tubo Berker W.1 grigio opaco

      3,36 €  / pezzo*
    • 18163515

      Invito tubo M20 x 1, 5, avvitabile Berker W.1 grigio opaco

      10,43 €  / pezzo*
    • WNA694

      Connettore per combinazioni multiple a parete W.1 grigio opaco

      3,08 €  / pezzo*
    • WNA689

      Tappi di copertura per fori di viti W.1 grigio opaco

      2,86 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • WNC143

      Presa SCHUKO tripla orizz. + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op

      83,01 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7011
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      76 mm
    • Larghezza
      218 mm
    • Profon­dità
      56 mm
    Equipag­giamento
    • Con cavo in ingresso
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Aces­sori
    • Con coper­tura del telaio
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 6019303505
    PDF
    RoHS report 6019303505
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 6019303505 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 6019303505

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 6019303505 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 6019303505

      Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      115,04 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti