The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 56130

Cronotermostato digitale settimanale a batterie 1 contatto in scambio 8A bianco 56130

Cronotermostato digitale programmabile con 4 programmi settimanali (3 preimpostati + 1 personalizzabile), regolazione temperature da 5°C a 30°C, modalità Auto/Manuale/Vacanza. Display intuitivo, alimentazione a batterie, installazione a parete, protezione IP30. Dimensioni compatte. Ideale per ottimizzare comfort e risparmio energetico in casa.
EAN
3542220561307
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
155,83 €
/ pezzo *
155,83 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Cronotermostato digitale settimanale a batterie 1 contatto in scambio 8A bianco

56130

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 56130
PDF
Hager RoHS report 56130
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 56130 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 56130

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 56130 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 56130

    Cronotermostato digitale settimanale a batterie 1 contatto in scambio 8A bianco

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione it-IT 2013-10-17 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT 2013-10-17

    PDF
    4,53 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti