The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 53626

Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53613 53626

EAN
3542220536268
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53613

53626

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 45 °C
Serie
  • Altezza
    1000 mm
  • Larghezza
    0
  • Profon­dità
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 53626
PDF
Hager RoHS report 53626
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 53626 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 53626

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 53626 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 53626

    Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53613

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-09-07 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-09-07

    PDF
    10,47 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti