The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 53625
    EAN
    3542220536251
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53612 53625

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53612

    53625

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Serie
    • Altezza
      1000 mm
    • Larghezza
      0
    • Profon­dità
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 53625
    PDF
    Hager RoHS report 53625
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 53625 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 53625

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 53625 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 53625

      Soluzione Radio Rilevat. Passaggio 10 Melodie - Tramett. 53601 - Ricevit. 53612

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-09-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-09-07

      PDF
      10,47 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti