The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 53620

Soluzione Radio Con Carillon - Tramett. 53600 + Ricevit. 53610 53620

EAN
3542220536206
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Soluzione Radio Con Carillon - Tramett. 53600 + Ricevit. 53610

53620

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 45 °C
Serie
  • Altezza
    1000 mm
  • Larghezza
    0
  • Profon­dità
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 53620 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 53620

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 53620 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 53620

    Soluzione Radio Con Carillon - Tramett. 53600 + Ricevit. 53610

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-12-20

    PDF
    316,81 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti