Ricevit. Carillon 10 Melodie - 433Mhz - 230V 50Hz 53612
EAN
3542220536121
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Documenti
Più documentazione