Rilevatore Movimento Ir Parete - Tramett. Radio 433Mhz - 230V 50Hz - 1 Canale 53601
EAN
3542220536015
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 70 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 53601
Rilevatore Movimento Ir Parete - Tramett. Radio 433Mhz - 230V 50Hz - 1 Canale
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-09-07
PDF10,47 MB
Più documentazione