The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 53600

Tramett. A Batteria Con Segnalazione Chiamata - 433Mhz - 1 Canale 53600

EAN
3542220536008
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Tramett. A Batteria Con Segnalazione Chiamata - 433Mhz - 1 Canale

53600

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -20 - 70 °C
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 53600 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 53600

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 53600 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 53600

    Tramett. A Batteria Con Segnalazione Chiamata - 433Mhz - 1 Canale

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-05-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-05-04

    PDF
    4,21 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration Of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration Of Conformity

    Dichiarazione di conformità fr-FR, en-GB 2023-11-24

    PDF
    316,35 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti