Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 16A + 1 Na 2A - Soff. 52367
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Impostazioni
-
ritardato1 - 30 Min
-
Soglia di sensibilità regolabileNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Serie
-
Altezza d'installazione3,50 - 3,50 m
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Materiali
-
MaterialePlastica, Materiale termoplastico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +10%/-15%
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 52367
Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 16A + 1 Na 2A - Soff.
PDF -
Manuale di installazione
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26
PDF3,14 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-02-07
PDF108,19 kB
Più documentazione