Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 16A - Soffitto 52366
EAN
3542220523664
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Impostazioni
-
ritardato1 - 30 Min
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Materiali
-
MaterialePlastica, Materiale termoplastico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 52366
Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 16A - Soffitto
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-02-07
PDF108,19 kB
Più documentazione