Supporto angolare bianco per rilevatori di movimento da 140° e 200°, compatibile con i modelli 52110 e 52210. Ideale per installazioni ad angolo, garantisce un montaggio stabile e preciso. Accessorio essenziale per ottimizzare la copertura del sensore in ambienti interni o esterni.
EAN
3542220521158
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Accessorio rilevatori movimento per installazione ad angolo bianco 52115
Prezzo
8,82 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Acessori
-
Accessorio sensore di movimentoAngolare di montaggio da soffitto
Materiali
-
ColoreBianco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 52115
Accessorio rilevatori movimento per installazione ad angolo bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Più documentazione