The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 51733525
    EAN
    4011334390558
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    segnale lum. a LED illuminazione bianca Serie W.1 grigio opac 51733525

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNA603

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    segnale lum. a LED illuminazione bianca Serie W.1 grigio opac

    51733525

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Etichette per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 5 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Etichette per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
    • 19058001

      Lamina bicolore con serigrafia uomo per segnale luminoso quadrato a LED

      11,43 €  / pezzo*
    • 19058002

      Lamina bicolore con serigrafia donna per segnale luminoso quadrato a LED

      11,43 €  / pezzo*
    • 19058003

      Lamina bicolore con simbolo sedia a rotelle x Segnale lum. LED accessorio

      11,43 €  / pezzo*
    • 19058004

      Lamina bicolore con serigrafia scala per segnale luminoso quadrato a LED

      11,43 €  / pezzo*
    • 19058005

      Lamina bicolore con serigrafia ascensore per segnale luminoso quadrato a LED

      11,43 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7011
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      48 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Funzioni
    • Utiliz­zabile come pulsante
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 51733525
    PDF
    Hager RoHS report 51733525
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 51733525 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 51733525

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 51733525 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 51733525

      segnale lum. a LED illuminazione bianca Serie W.1 grigio opac

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      109,32 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti