The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 50753512

Puls. doppio 2 deviatori a paretemors. ingr. separ. Serie W.1 bianco pol. opac 50753512

EAN
4011334391180
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
55,14 €
/ pezzo *
55,14 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Puls. doppio 2 deviatori a paretemors. ingr. separ. Serie W.1 bianco pol. opac

50753512

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Placca 4 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Placca
  • 13383513

    Cornice singola, illuminabile 230 V, per scatola a parete Berker W.1 blu

    84,28 €  / pezzo*
  • 13383512

    Cornice singola, illuminabile 230 V, per scatola a parete Berker W.1 bianco

    84,28 €  / pezzo*
  • 13383502

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco

    84,28 €  / pezzo*
  • 13383503

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete Berker W.1 blu

    84,28 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente di contatto momen­tanea
    10 A
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • finitura super­ficiale
    Opaco
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
  • Tras­parente
    No
Serie
  • Altezza
    55 mm
  • Larghezza
    55 mm
  • Profon­dità
    41 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    0
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Controlli e indica­tori
  • Tipo di pulsante
    Pulsante di serie
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 50753512 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 50753512

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 50753512 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 50753512

    Puls. doppio 2 deviatori a paretemors. ingr. separ. Serie W.1 bianco pol. opac

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0115 | Hager Italia

    dc21-0115

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Immagine dc22-0019 | Hager Italia

    dc22-0019

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti