Presa SCHUKO / USB A-C, K. x acciaio inox laccato opaco 48047004
EAN
4011334528364
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Corrente d’uscita3000 mA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione nominale250 - 250 V
-
Tensione d’uscita4,75 - 5,25 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Potenza d’uscita15 W
-
Potenza assorbita in stand-by0,05 W
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Profondità di installazione32 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreConnettore/morsetto
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
-
Tipo di connettore/spina USBAC
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaSchuko P30 / Universale
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48047004
Presa SCHUKO / USB A-C, K. x acciaio inox laccato opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 4804xx - SCHUKO/USB socket outlet A+C (DE-IT-ES, 2021-07)
Manuale di installazione es-ES, de-DE, it-IT 2021-07-01
PDF430,72 kB
Manual for 4804xx - SCHUKO/USB socket outlet A+C (EN-NL-SV, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kB
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB
Più documentazione