Presa SCHUKO/USB, Q.x antracite velluto 48036086
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WAS4055ATScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 15 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione d’uscita4,75 - 5,25 V
-
Corrente d’uscita2400 mA
-
Corrente nominale IN16 A
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Potenza d’uscita12 W
-
Potenza assorbita in stand-by0,05 W
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso40 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
-
Tipo di connettore/spina USBA+A
-
Tipo di connettore/spina presaSCHUKO
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
-
Con portaetichettaNo
-
Numero di moduli1
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)SÌ
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Con serigrafiaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 48036086
Presa SCHUKO/USB, Q.x antracite velluto
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2020-04)
Manuale di installazione es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02
PDF1,27 MB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)
Manuale di installazione es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08
PDF991,59 kB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB
Manual for socket outlet Schuko-USB (DE, IT, ES, 2019-06)
Manuale di installazione es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22
PDF866,37 kB
Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-24
PDF1,03 MB