The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 47733515
    EAN
    4011334404293
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac 47733515

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNC143

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

    47733515

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7011
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      76 mm
    • Larghezza
      218 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Montaggio a uncino
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      SCHUKO
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      SÌ
    • Con spinotto di protezione rotondo
      No
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      No
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Coper­chio a cerniera con chiusura automa­tica, bloc­cabile in posizione finale
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      No
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      No
    Iden­tificazione
    • Con serigrafia
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47733515
    PDF
    Hager RoHS report 47733515
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 47733515 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 47733515

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 47733515 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 47733515

      Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di prestazione

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-02-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      198,88 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti