Inserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie 1930/Glas nero lucido 450821
EAN
4011334214953
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
47,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 28 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsSerie 1930 / Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 450821
Inserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie 1930/Glas nero lucido
PDF
Più documentazione