The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 4466
    EAN
    4011334202677
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44 4466

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WDE4466

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

    4466

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDA7171
    WDA7171
    Cilindro chiave con serrature identiche per interruttore a cilindro
    69,45 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDA7172
    WDA7172
    Cilindro chiave con serrature diverse per interruttore a cilindro
    59,64 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      16 A
    • Corrente nominale
      16 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      240 V
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento base con allog­giamento completo
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Illuminazione
      Senza illuminazione (non può essere illuminato)
    • Tipo di commutazione
      Bipolare Off

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 4466
    PDF
    RoHS report 4466
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 4466 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 4466

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 4466 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 4466

      Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-30

      PDF
      348,07 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1017

      PDF
      219,03 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti