The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Instal­lazioni in ambienti umidi
  • Montaggio a parete IP55
  • 42273515
  • Berker - Serie civili design
  • Berker - Serie civili funzioni

Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio 42273515

EAN
4011334465485
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
201,22 €
/ pezzo *
201,22 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

42273515

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Corrente
  • Corrente di commutazione
    10 A
Funzioni
  • Tempo di ciclo
    15 min
Testo
  • Tipo di commutazione
    Contatto di chiusura
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
  • Morsetto
    Morsetto di giun­zione a 3 condut­tori Wago per cablaggio a scatto

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 42273515
PDF
Hager RoHS report 42273515
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 42273515 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 42273515

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 42273515 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 42273515

    Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0057 | Hager Italia

    dc21-0057

    Dichiarazione di conformità International 2021-07-07

    PDF
    97,57 kB
    Immagine dc21-0118 | Hager Italia

    dc21-0118

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

    PDF
    82,21 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    6118913502 - Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6118913502
    Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    10,04 €
    / pezzo *
    10,04 €
    / pezzo *
  • 2
    6719323502 - Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719323502
    Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    27,15 €
    / pezzo *
    27,15 €
    / pezzo *
  • 3
    6719323515 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
    6719323515
    Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
    Prezzo
    31,39 €
    / pezzo *
    31,39 €
    / pezzo *
  • 4
    6719323512 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719323512
    Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    31,39 €
    / pezzo *
    31,39 €
    / pezzo *
  • 5
    6719333502 - Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719333502
    Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    27,15 €
    / pezzo *
    27,15 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti