The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 41527115

Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker K.1 rosso lucido 41527115

EAN
4011334273646
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker K.1 rosso lucido

41527115

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale
  • 1913

    Graffa di prolunga da innestare accessori

    2,38 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
  • Tensione nominale
    250 - 250 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Materiali
  • Colore
    Rosso
  • Codice RAL
    3003
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Metallo, Plas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    71 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Numero di unità
    1
  • Profon­dità di instal­lazione
    32 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Montaggio a uncino, Raccordo a vite
Equipag­giamento
  • Tipo di connet­tore/s­pina presa
    Schuko P30 / Univer­sale
  • Inserto centrale ruotato
    No
  • Con coper­chio a cerniera
    No
  • Con spinotto di protezione rotondo
    No
  • Con lampada di segnalazione
    No
  • Con serra­tura
    No
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    SÌ
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Protezione
  • Con protezione dal contatto incremen­tata
    No
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Funzioni
  • Con illuminazione di orien­tamento
    No
  • Con illuminazione funzionale
    SÌ

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 41527115 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 41527115

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 41527115 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 41527115

    Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker K.1 rosso lucido

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01) | Hager Italia

    Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01)

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    799,80 kB
    Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Italia

    Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

    Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    800,22 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-08-16

    PDF
    230,16 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti