The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 41086062
    EAN
    4011334313502
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker Q.1/Q.3 rosso velluto 41086062

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker Q.1/Q.3 rosso velluto

    41086062

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • 1913

      Graffa di prolunga da innestare accessori

      2,44 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Rosso
    • Codice RAL
      3003
    • finitura super­ficiale
      Vellutato
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Numero di unità
      1
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a uncino, Raccordo a vite
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      Schuko P30 / Univer­sale
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    • Con spinotto di protezione rotondo
      No
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Protezione
    • Con protezione dal contatto incremen­tata
      No
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 41086062 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 41086062

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 41086062 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 41086062

      Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker Q.1/Q.3 rosso velluto

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01) | Hager Italia

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      799,80 kB
      Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Italia

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      800,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-08-16

      PDF
      230,16 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti